![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - numbar 9 - alb
CAB3
Legrand
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - numbar 9 - alb
REF. 038109
EAN.
3245060381097
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.4-0.8 mm |
Cable diameter | 1-2.3 mm |
Length | 5 mm |
Width | 2.3 mm |
Colour | White |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |