Skip to main content
Logo print
title

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.5-1.5 mm² - numbar 8 - gri

CAB3 Legrand

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.5-1.5 mm² - numbar 8 - gri

REF. 038218 EAN. 3245060382186
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 0.8-1.4 mm
Cable diameter 2-3.2 mm
Length 5 mm
Width 3 mm
Colour Grey
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No