Reper CAB 3 - pentru sectiunea 1.5-2.5 mm² - litera "D"
Legrand
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 1.5-2.5 mm² - litera "D"
REF. 038333
EAN.
3245060383336
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1.4-1.8 mm |
Cable diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Width | 3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |