![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 1.5-2.5 mm² - numar 3 - portocaliu
CAB3
Legrand
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 1.5-2.5 mm² - numar 3 - portocaliu
REF. 038223
EAN.
3245060382230
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1.4-1.8 mm |
Cable diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Orange |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |