Skip to main content
Logo print

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 1.5-2.5 mm² - semn conventional "+"

CAB3 Legrand

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 1.5-2.5 mm² - semn conventional "+"

REF. 038282 EAN. 3245060382827
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 1.4-1.8 mm
Cable diameter 2.7-3.9 mm
Length 5.6 mm
Width 3 mm
Colour Yellow
Transparent No
With label space Yes
Imprint Symbols
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No