Skip to main content
Logo print

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - litera "Z"

Legrand

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - litera "Z"

REF. 038385 EAN. 3245060383855
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 2.3-2.8 mm
Cable diameter 3.8-5 mm
Length 8 mm
Width 3 mm
Colour Yellow
Transparent No
With label space Yes
Imprint Letters
Mounting method Snap