Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - numar 1 - maro
CAB3
Legrand
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - numar 1 - maro
REF. 038231
EAN.
3245060382315
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.3-2.8 mm |
Cable diameter | 3.8-5 mm |
Length | 8 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Brown |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |