Skip to main content
Logo print

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - numar 2 - rosu

CAB3 Legrand

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - numar 2 - rosu

REF. 038232 EAN. 3245060382322
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 2.3-2.8 mm
Cable diameter 3.8-5 mm
Length 8 mm
Width 3 mm
Colour Red
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No