![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038293-LEGRAND-1000.jpg)
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - semn conventional "-"
Legrand
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 4-6 mm² - semn conventional "-"
REF. 038293
EAN.
3245060382933
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.3-2.8 mm |
Cable diameter | 3.8-5 mm |
Length | 8 mm |
Width | 3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Symbols |
Mounting method | Snap |