![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038430-LEGRAND-1000.jpg)
Reper Duplix - "U''
Legrand
Reper Duplix - "U''
REF. 038430
EAN.
3245060384302
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 8.4 mm |
Width | 5 mm |
Colour | Yellow |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |