Reper Memocab - pentru cabluri - ''R"
Legrand
Reper Memocab - pentru cabluri - ''R"
REF. 037843
EAN.
3245060378431
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Cable diameter | 0.8-2.2 mm |
Length | 3.8 mm |
Width | 2.3 mm |
Colour | White |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Other |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE