![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037845-LEGRAND-1000.jpg)
Reper Memocab - pentru cabluri - ''T"
Legrand
Reper Memocab - pentru cabluri - ''T"
REF. 037845
EAN.
3245060378455
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Cable diameter | 0.8-2.2 mm |
Length | 3.8 mm |
Width | 2.3 mm |
Colour | White |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Other |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE