![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062603-LEGRAND.jpg)
Repetor
Legrand
Repetor
REF. 062603
EAN.
3245060626037
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 108 mm |
---|---|
Width | 48 mm |
Height | 83 mm |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
---|---|
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE