![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050758-LEGRAND-1000.jpg)
Retractor pentru șantier, de mare capacitate - structură din plast - 25 m - 3G 2,5 mm²
PRO CABLE REELS
Legrand
Retractor pentru șantier, de mare capacitate - structură din plast - 25 m - 3G 2,5 mm²
REF. 050758
EAN.
3245060507589
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing material | Plastic |
---|---|
Cable assembly | H07RN-F |
Core cross section | 2.5 mm² |
Number of cores | 3 |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 4 |
Cable length | 25 m |
---|---|
With mounting frame | Yes |
Automatic cable winding | No |
With thermal overload protection | Yes |
Protection | Earth leakage circuit breaker |
Degree of protection (IP) | IP44 |