![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-090970-WEB-R.jpg)
Retractor pentru uz casnic - capacitate medie - 2P+T - 10/16 A - 10 m
Legrand
Retractor pentru uz casnic - capacitate medie - 2P+T - 10/16 A - 10 m
REF. 090970
EAN.
3245060909703
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing material | Plastic |
---|---|
Cable assembly | H05VV-F |
Core cross section | 1.5 mm² |
Number of cores | 3 |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 4 |
Cable length | 10 m |
With mounting frame | No |
Automatic cable winding | Yes |
---|---|
With thermal overload protection | Yes |
Protection | None |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Width | 230 mm |
Height | 293 mm |
Depth | 121 mm |