![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080077_pw_105011.jpg)
Șablon de instalare - pentru casete Batibox pentru perete din gips-carton
Legrand
Șablon de instalare - pentru casete Batibox pentru perete din gips-carton
REF. 080077
EAN.
3245060800772
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 293.5 mm |
Height | 80.4 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |