![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036110-LEGRAND-1000.jpg)
Sasiu cu placa frontala izolanta - 1200x800x300 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Sasiu cu placa frontala izolanta - 1200x800x300 mm
REF. 036110
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 1200 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Depth | 300 mm |
Number of DIN-rails | 6 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 38 |
Type of covering | With notch |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | No |
With mounting plate | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE