Skip to main content
Logo print

Sasiu cu placa frontala izolanta - 400x300x200 mm

Accessories Atlantic & Marina Legrand

Sasiu cu placa frontala izolanta - 400x300x200 mm

REF. 036101 EAN. 3245060361013
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 400 mm
Width 300 mm
Depth 200 mm
Number of DIN-rails 3
Number of modular spacings per DIN-rail 10
Type of covering With notch
With N-PE clamp No
With cover No
With mounting plate No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
04161104_AB.pdf pdf (0.71 Mo)