![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036102-LEGRAND-1000.jpg)
Sasiu cu placa frontala izolanta - 500x400x200 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Sasiu cu placa frontala izolanta - 500x400x200 mm
REF. 036102
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 500 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Depth | 200 mm |
Number of DIN-rails | 3 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 16 |
Type of covering | With notch |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | No |
With mounting plate | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE