![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PL400S6M-WEB-R.jpg)
Scară Swifts 316L 6m L400 H125
Legrand
Scară Swifts 316L 6m L400 H125
REF. PL400S6M
EAN.
5012774269359
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 125 mm |
Width | 440 mm |
Length | 6000 mm |
Useful cross section | 36036 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |