![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076723_pw_107988.jpg)
Senzor pentru termostat modular sina DIN - 2 module - alb
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Senzor pentru termostat modular sina DIN - 2 module - alb
REF. 076723
EAN.
4010957767235
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of power supply | None |
---|---|
Connection | 2-wire |
With receiver | Yes |
External sensor | No |
Thermal feedback | None |
Control characteristic | Other |
Number of heater outputs | 0 |
Number of cooler outputs | 0 |
Adjustable differential | No |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Resistance sensor |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
With display | No |
With tap water circuit | No |
---|---|
Max. contact voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Explosion-proof | No |
Colour | White |
Height | 45 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 38.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE