![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PDVSX-WEB-R.jpg)
Separare Swifts H125 L3m Inox316
Legrand
Separare Swifts H125 L3m Inox316
REF. PDVSX
EAN.
5012774256410
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Partition height | 93 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |