Separare verticala între dulap si ghena pentru cabluri pentru XL³ 4000/6300 - adancime 975 mm
Legrand
Separare verticala între dulap si ghena pentru cabluri pentru XL³ 4000/6300 - adancime 975 mm
REF. 020829
EAN.
3245060208295
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
For internal separation form 2a | No |
---|---|
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | Yes |
For internal separation form 4b | No |
Documentație
2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE