![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020190_pw_92411.jpg)
Separator - pentru compartimentare orizontala - XL³ 400
Legrand
Separator - pentru compartimentare orizontala - XL³ 400
REF. 020190
EAN.
3245060201906
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
---|---|
Width | 515 mm |
Height | 5 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
---|---|
With cable entry | No |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
Documentație
2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE