Skip to main content
Logo print

SERTAR 4 MOD. DE-A LUNGUL PLINTEI

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

SERTAR 4 MOD. DE-A LUNGUL PLINTEI

REF. 031715 EAN. 3245060317157
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height baseboard duct 20 mm
Depth plinth skirting duct 120 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None