![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031714_pw_95713.jpg)
SERTAR CU 3 MODULE DE-A LUNGUL PLINTEI
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
SERTAR CU 3 MODULE DE-A LUNGUL PLINTEI
REF. 031714
EAN.
3245060317140
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 80 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |