![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046439-WEB-R.jpg)
Set de 2 accesorii suporturi - adancime plinte 800 mm
Legrand
Set de 2 accesorii suporturi - adancime plinte 800 mm
REF. 046439
EAN.
3245060464394
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Stainless steel |
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 40 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 800 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE