![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046454-LEGRAND-1000.jpg)
Set de 2 capace laterale - adancime cabinete 600 mm - inaltime 100 mm
Legrand
Set de 2 capace laterale - adancime cabinete 600 mm - inaltime 100 mm
REF. 046454
EAN.
3245060464547
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Base side set |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
---|---|
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
Height | 100 mm |
Depth | 600 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE