![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047275_pw_135785.jpg)
Set de 2 panouri laterale - pentru dulapuri 2000 x 800 mm
Legrand
Set de 2 panouri laterale - pentru dulapuri 2000 x 800 mm
REF. 047275
EAN.
3245060472757
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 764 mm |
Height | 1973 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE