Skip to main content
Logo print

Set de 2 suporturi culisabile - pentru cabinet 1000 mm

LCS2 Legrand

Set de 2 suporturi culisabile - pentru cabinet 1000 mm

REF. 046513 EAN. 3245060465131
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Support rail
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 69.5 mm
Suitable for enclosure building depth 1000 mm
Width 57 mm
Height 69 mm
Depth 782 mm
Material Metal
Colour Stainless steel
RAL-number 0
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)