![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046511-LEGRAND-1000.jpg)
Set de 2 suporturi culisabile - pentru cabinet 600 mm
LCS2
Legrand
Set de 2 suporturi culisabile - pentru cabinet 600 mm
REF. 046511
EAN.
3245060465117
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Support rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 69.5 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 35 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 382 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE