![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039449_pw_92861.jpg)
Set de 2 suporturi pentru fixarea sinei la 45°
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Set de 2 suporturi pentru fixarea sinei la 45°
REF. 039449
EAN.
3245060394493
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 18 mm |
Height | 32.5 mm |
Depth | 53.5 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Zinc |