![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046472-WEB-R.jpg)
Set de 3 suporturi cabluri - cabinete latime/adâncime 600 mm
Legrand
Set de 3 suporturi cabluri - cabinete latime/adâncime 600 mm
REF. 046472
EAN.
3245060464721
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Mounting rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building height | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 39 mm |
Height | 27 mm |
Depth | 522 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE