![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036745-WEB-L.jpg)
Set de 4 glisiere pentru reglarea adâncimii pentru cofrete metalice Atlantic
Legrand
Set de 4 glisiere pentru reglarea adâncimii pentru cofrete metalice Atlantic
REF. 036745
EAN.
3245060367459
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 25 mm |
Height | 15 mm |
---|---|
Depth | 350 mm |
Max. load capacity | 288 kg |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE