![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046482-LEGRAND-1000.jpg)
Set de 4 rotile
LCS2
Legrand
Set de 4 rotile
REF. 046482
EAN.
3245060464820
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Feed roll |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 100 mm |
---|---|
Material | Other |
RAL-number | 0 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE