![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046499-WEB-R.jpg)
Set de 4 rotite - pentru sistem de stivuire deschis
LCS2
Legrand
Set de 4 rotite - pentru sistem de stivuire deschis
REF. 046499
EAN.
3245060464998
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Feed roll |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 70 mm |
Depth | 110 mm |
---|---|
Material | Other |
RAL-number | 0 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE