![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401856-LEGRAND.jpg)
Set de 4 urechi de fixare pe perete
Legrand
Set de 4 urechi de fixare pe perete
REF. 401856
EAN.
3245064018562
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 30 mm |
Height | 62.8 mm |
---|---|
Depth | 9.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Documentație
2 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE