![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036453-LEGRAND-1000.jpg)
Set de 50 piulite, 50 saibe si 50 suruburi M6 - piulite 8.5 mm
Legrand
Set de 50 piulite, 50 saibe si 50 suruburi M6 - piulite 8.5 mm
REF. 036453
EAN.
3245060364533
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
Suitable for plate thickness | 2.5 mm |
---|---|
With grounding connection | No |