![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603857-WEB-R.jpg)
Set accesorii fixare Normaclip - pentru mecanisme Mosaic - albe
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Set accesorii fixare Normaclip - pentru mecanisme Mosaic - albe
REF. 603857
EAN.
3245066038575
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Documentație
5 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
1 document
Acord
B.B.J-B/12/013/24
(3.77 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE