![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603858-WEB-R.jpg)
Set accesorii fixare Normaclip - pentru mecanisme Mosaic - finisaj aluminiu
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Set accesorii fixare Normaclip - pentru mecanisme Mosaic - finisaj aluminiu
REF. 603858
EAN.
3245066038582
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Documentație
4 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE