Set de baza + placa superioara - 725x1300 mm
Legrand
Set de baza + placa superioara - 725x1300 mm
REF. 021134
EAN.
3245060211349
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 1425 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 1425 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE