Skip to main content
Logo print

Set baza+placa superioara - adancime 975 mm - latime 975 mm

Legrand

Set baza+placa superioara - adancime 975 mm - latime 975 mm

REF. 020509 EAN. 3245060205096
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking Yes
Width 975 mm
Height 150 mm
Depth 975 mm
Suitable for enclosure building width 975 mm
Suitable for enclosure building depth 975 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7029
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up No
With cable entry Yes

Documentație

4 documente
Fișă tehnică
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Document workshop
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
1 document
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)