Set baza+placa superioara pentru ghenele pentru cabluri - adancime 925 mm - latime 475 mm
Legrand
Set baza+placa superioara pentru ghenele pentru cabluri - adancime 925 mm - latime 475 mm
REF. 020502
EAN.
3245060205027
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 475 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Documentație
4 documente
Fișă tehnică
Document workshop
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE