![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048220-LEGRAND-1000.jpg)
Set montanti 2 42 U (perforatii 9.5 x 9.5 mm)
Legrand
Set montanti 2 42 U (perforatii 9.5 x 9.5 mm)
REF. 048220
EAN.
3245060482206
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 482.6 mm (19 inch) profile set |
---|---|
Width | 510 mm |
Height | 1866 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE