Set pini configuratori cu marcare numerică de la „0” la „9”
My Home Up
Bticino
Set pini configuratori cu marcare numerică de la „0” la „9”
REF. 3501K
EAN.
8012199765747
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | Yes |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Colour | Set with several colours |