![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036775-WEB-R.jpg)
Set suruburi cu saiba de contact M6-10
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Set suruburi cu saiba de contact M6-10
REF. 036775
EAN.
3245060367756
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Steel |
---|---|
Material quality | 8.8 (steel) |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Head form | Hexagon |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Screwing system | Hexagon slotted |
Depth | 10 mm |