![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039446-LEGRAND-1000.jpg)
Shunt Viking 3 - Pentru blocuri de jonctiune, cu pasul 36 si 42 mm
Legrand
Shunt Viking 3 - Pentru blocuri de jonctiune, cu pasul 36 si 42 mm
REF. 039446
EAN.
3245060394462
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Transverse connector |
---|---|
Number of bridged clamps | 2 |
Rated current In | 340 A |
Rated voltage | 1000 V |
Insulated | No |
With shock protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 36 mm |
Colour | White |