Skip to main content
Logo print

Shunt Viking 3 - Pentru blocuri de jonctiune, cu pasul 55 mm

Legrand

Shunt Viking 3 - Pentru blocuri de jonctiune, cu pasul 55 mm

REF. 039447 EAN. 3245060394479
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Transverse connector
Number of bridged clamps 2
Rated current In 570 A
Rated voltage 1000 V
Insulated No
With shock protection No
Mounting method Other
Modular spacing 55 mm
Colour Other