Skip to main content
Logo print

Sigiliu antivandal Soliroc - se inlatura prin gaurire - set de 4

SOLIROC Legrand

Sigiliu antivandal Soliroc - se inlatura prin gaurire - set de 4

REF. 077896 EAN. 3245060778965
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Metal
Construction type lens Round
Hole diameter 13 mm
Colour Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Other

Documentație

6 documente
Acord
Acord
OC / CB-FR_701873 (0.58 Mo)
Acord
NF-NF012_4236 (0.53 Mo)
Acord
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Acord
OC / CB-619737 (0.96 Mo)
Acord
OC / CB-569889/A1 (1.34 Mo)