![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20151001_99522_1.jpg)
Siguranță cartuș de tip lamă HRC - tip aM 22 X 58 - 25 A - cu indicator
Legrand
Siguranță cartuș de tip lamă HRC - tip aM 22 X 58 - 25 A - cu indicator
REF. 016035
EAN.
3245060160357
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 63 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Power loss at rated current | 2.9 W |
Width | 78.5 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 30 mm |